Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01Y0
Lichttaster
BOS 12M-PS-RD11-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
-
Listenpreis
|
60,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | Rotlicht |
| Reichweite | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | Global |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 8 mm bei 100 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt