Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01KF
Lichttaster
BOS 18E-PA-RD21-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 18E-PO-1YA-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD21-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
110,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...100 mm | 250 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt