Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01KE
Lichttaster
BOS 18E-PA-RD20-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
110,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...400 mm | 500 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 50 mm bei 600 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt