Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 69 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01EY
Lichttaster
BOS 18M-PA-ID20-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
112,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch | - |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | - |
| Lichtart | Infrarot | LED Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas, entspiegelt | - |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 50 mm bei 600 mm | - |
| Lieferumfang | - |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
- |
| Einstellmöglichkeit | - | - | Empfindlichkeit (Sn) |
| Schaltfrequenz | - | - | 1000 Hz |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt