Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 62 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01TZ
Lichttaster
BOS 18M-PS-ID25-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
91,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Anschluss | Kabel, 0.85 m, PVC | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang | - |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt