Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS01ZY
Lichttaster
BOS 21M-NA-RH22-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-NUS-RH12-S4 | BOS 21M-NA-RH22-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
233,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
NPN Schließer (NO) NPN Öffner (NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
- |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 20...200 mm | 1...400 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | Fokus typisch bei 200 mm |
| Lichtfleckgröße | - | 6 x 6 mm bei 200 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt