Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
35K
Abmessung
15 x 60 x 60 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01FM
Lichttaster
BOS 23K-PA-RD10-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1PD-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
96,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | Fokus typisch bei 500 mm |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0 m...400 mm | 0...2000 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PA 12 |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Lichtfleckgröße | - | 15 x 15 mm im Fokus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt