Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
73K
Abmessung
9 x 30 x 68 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Einlernen Sn
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
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
203,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Analog, Spannung 0…10 V |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Eingangsfunktion | Einlernen Sn |
Einlernen Sn Tastensperre ein/aus |
| Einstellmöglichkeit |
Empfindlichkeitsstufe Zeitfunktion LCD-Anzeigefunktion Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Hysterese Empfindlichkeit (Sn) Einlernmodus manuell/auto |
Schaltabstand (Sn), 2 Werte Dauer Einzelimpuls Modus normal/fein/schnell/weit LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Display ein/aus Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | - |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PC | ABS |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt