Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
73K
Abmessung
9 x 30 x 68 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Einlernen Sn
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S75-00,1 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
190,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Eingangsfunktion | Einlernen Sn |
Einlernen Sn Tastensperre ein/aus |
| Einstellmöglichkeit |
Verzögerungszeit Einlernmodus manuell/auto Empfindlichkeitsstufe LCD-Anzeigefunktion Zeitfunktion Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Hysterese Empfindlichkeit (Sn) |
LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Modus normal/fein/schnell/weit Dauer Einzelimpuls Schaltabstand (Sn), 2 Werte Display ein/aus Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.10 m, PUR | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PC | ABS |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt