Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
74K
Abmessung
12 x 41 x 68.5 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
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
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Listenpreis
|
203,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Analog, Spannung 0…10 V |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) |
Einlernen Sn Tastensperre ein/aus |
| Einstellmöglichkeit |
Hell-/Dunkelschaltung Schaltausgang PNP/NPN Hysterese Zeitfunktion Verzögerungszeit Empfindlichkeit (Sn) Schaltfrequenz 1000/666 Hz |
Schaltabstand (Sn), 2 Werte Dauer Einzelimpuls Modus normal/fein/schnell/weit LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Display ein/aus Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | - |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | ABS |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt