Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
74K
Abmessung
12 x 41 x 68.5 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Einstellmöglichkeit
Zeitfunktion
Verzögerungszeit
Schaltfrequenz 1000/666 Hz
Schaltausgang PNP/NPN
Hysterese
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn)
Verzögerungszeit
Schaltfrequenz 1000/666 Hz
Schaltausgang PNP/NPN
Hysterese
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn)
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
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
190,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Einstellmöglichkeit |
Zeitfunktion Verzögerungszeit Schaltfrequenz 1000/666 Hz Schaltausgang PNP/NPN Hysterese Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Modus normal/fein/schnell/weit Dauer Einzelimpuls Schaltabstand (Sn), 2 Werte Display ein/aus Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | ABS |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Eingangsfunktion | - |
Einlernen Sn Tastensperre ein/aus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt