Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01TP
Lichttaster
BOS 12M-PS-RD10-S4
Verfügbarkeit
BOS01Y2
Lichttaster
BOS 12M-PS-ID10-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 12M-PS-1PD-S4-C | BOS 12M-PS-RD10-S4 | BOS 12M-PS-ID10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
67,98 EUR
Listenpreis
|
67,98 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...400 mm | 0...250 mm | 1...400 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | Global | - |
| Lichtfleckgröße | - | 28 x 28 mm bei 250 mm | 45 x 45 mm bei 400 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt