Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 89 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01EY
Lichttaster
BOS 18M-PA-ID20-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
112,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 89 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch | - |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | - |
| Lichtart | Infrarot | LED Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 60...1000 mm | 1...800 mm | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas, entspiegelt | - |
| Betriebsspannung Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 50 mm bei 600 mm | - |
| Lieferumfang | - |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
- |
| Einstellmöglichkeit | - | - | Empfindlichkeit (Sn) |
| Schaltfrequenz | - | - | 1000 Hz |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt