Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 81 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
BOS01J4
Lichttaster
BOS 18M-PA-RH23-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
120,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 81 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm bei 150 mm |
| Reichweite | 40...120 mm | 30...150 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt