Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Lichttaster

Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 80 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.1 mm im Fokus
Reichweite
30...150 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten