Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 60 cm Reichweite
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
401,35 EUR
Listenpreis
|
401,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
2x PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | - |
| Lichtfleckgröße | 3 x 1 mm bei 300 mm | - |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt