Kubische Reflexlichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 25 m Reichweite
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS008M
Die Reflexionslichtschranke BOS 26K-PA-1QE-S4-C mit dem Order Code BOS008M gehört zur Baureihe 26K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke. Die koaxiale Optik verwendet LED-Rotlicht und ermöglicht eine Reichweite von 0...5.5 m. Für die Schnittstelle stehen PNP als Schließer (NO) sowie PNP als Öffner (NC) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von 17 x 50 x 50 mm, ein Gehäuse aus ABS und eine aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.