Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS008W

BOS 6K-NU-1FR-S75-C

Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 42 x 27 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 42 x 27 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Einstellmöglichkeit
Werkseinstellung (Reset)
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Schaltfrequenz
1000 Hz
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten