Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 37 x 27 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
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
| BOS 6K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Listenpreis
|
113,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Einstellmöglichkeit |
Werkseinstellung (Reset) Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
Werkseinstellung (Reset) Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt