Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 37 x 21 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1HA-S75-00,5 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
149,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 37 x 21 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Lichtfleckgröße | 5 x 5 mm at 60 mm | 15 x 15 mm bei 200 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 25...100 mm | 1...200 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PVC | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt