Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 79 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
Fokus einstellbar ≥ 0.2 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS00AW
Die Einweglichtschranke BLS 18M-XX-1LT-S4-C mit dem Order Code BOS00AW gehört zur Baureihe 18M. Der optoelektronische Sensor arbeitet als Einweglichtschranke (Sender) mit Laser-Rotlicht. Die Strahlcharakteristik ist fokussierbar ab ≥ 0,2 m; die Reichweite beträgt 0...50 m.
Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 × 79 mm und verfügt über einen Steckverbinder als M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt