Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 81.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS00CK
Der optoelektronische Sensor BLE 18KF-PA-1PP-S4-C aus der Baureihe 18KF arbeitet als Empfänger einer Einweglichtschranke mit Infrarotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Als Schnittstelle stehen PNP Schließer (NO) und PNP Öffner (NC) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 81,5 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem fällt er unter WEEE. Der zugehörige Bestellcode lautet BOS00CK.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt