Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
15K
Abmessung
13 x 28 x 59.5 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Empfohlene Alternative
BOS0126
Einweglichtschranken
BOS 5K-PS-IX10-S75
Verfügbarkeit
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
| BLS 15K-S-G5-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
40,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) | - |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke |
| Lichtart | Infrarot | Infrarot |
| Reichweite | 0...5 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Schnittstelle | - | PNP Schließer (NO) |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 90 mm bei 2 m |
| Marke | - | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt