Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 71.5 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS00EM
Der optoelektronische Sensor BLS 18KF-XX-1LT-S4-L aus der Baureihe 18KF trägt den Order Code BOS00EM. Als Einweglichtschranke (Sender) arbeitet er mit Laser-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...60 m. Die Eingangsfunktion ist Test (Emitter Aus). Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 71,5 mm und eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor erfüllt CE, UKCA und cULus und ist gemäß WEEE eingeordnet.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt