Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 83.5 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS00ET
Der optoelektronische Sensor BLS 18KW-XX-1LT-S4-L mit dem Bestellcode BOS00ET gehört zur Baureihe 18KW und arbeitet als Einweglichtschranke (Sender). Als Lichtart wird rotes Laserlicht verwendet; die Reichweite beträgt 0...50 m. Die Eingangsfunktion Test schaltet den Emitter aus. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 83,5 mm und verfügt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, UKCA und cULus angegeben; außerdem ist WEEE angeführt.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt