Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 14 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS00EU
Der optoelektronische Sensor BLS 18KW-XX-1P-L-02 mit dem Order Code BOS00EU gehört zur Baureihe 18KW und arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Sender). Als Lichtart kommt Infrarot zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...15 m. Die Eingangsfunktion ist Test (Emitter Aus).
Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 14 mm und eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt