Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00EW

BLS 18KW-XX-1P-S4-L

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 14 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS00EW

Der optoelektronische Sensor BLS 18KW-XX-1P-S4-L aus der Baureihe 18KW ist als Sender einer Einweglichtschranke ausgeführt und verwendet Infrarotlicht. Die Reichweite beträgt 0...15 m. Seine Abmessungen betragen Ø 18 x 14 mm. Als Eingangsfunktion steht Test (Emitter Aus) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Für das Produkt mit dem Order Code BOS00EW gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angeführt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 14 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0...15 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten