Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
15K
Abmessung
13 x 52 x 29 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Schaltausgang PNP/NPN
Hell-/Dunkelschaltung
Hell-/Dunkelschaltung
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS012C
Reflexionslichtschranken
BOS 5K-PS-RR10-02
Verfügbarkeit
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
| BOS 15K-R-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Listenpreis
|
31,64 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Eingangsfunktion |
Schaltausgang PNP/NPN Hell-/Dunkelschaltung |
- |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...600 mm | 0...4 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 160 mm bei 2 m |
| Marke | - | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt