Reflexionslichtschranken
Hell-/Dunkelschaltung
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-B2-02 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Listenpreis
|
30,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 13 x 28 x 54 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Eingangsfunktion |
Schaltausgang PNP/NPN Hell-/Dunkelschaltung |
- |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...2 m | 0...4 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 160 mm bei 2 m |
| Marke | - | Global |