Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
15K
Abmessung
13 x 28 x 52 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltausgang PNP/NPN
Schaltausgang PNP/NPN
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS0127
Lichttaster
BOS 5K-PS-RD11-02
Verfügbarkeit
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
| BOS 15K-S-C10-02 | BOS 5K-PS-RD11-02 | |
|
-
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Eingangsfunktion |
Hell-/Dunkelschaltung Schaltausgang PNP/NPN |
- |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 1...100 mm | 50...200 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 8 mm bei 180 mm |
| Marke | - | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt