Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
15K
Abmessung
13 x 28 x 52 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltausgang PNP/NPN
Schaltausgang PNP/NPN
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS0123
Lichttaster
BOS 5K-PS-ID10-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-02 | BOS 5K-PS-ID10-02 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Eingangsfunktion |
Hell-/Dunkelschaltung Schaltausgang PNP/NPN |
- |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | Infrarot |
| Reichweite | 1...500 mm | 0...900 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 50 mm bei 500 mm |
| Marke | - | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt