Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 77 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
Listenpreis
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Schnittstelle |
NPN Schließer (NO) NPN Öffner (NC) |
NPN: Schließer (NO) NPN: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...400 mm | 0...400 mm |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt