Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00JR

BOS 18KF-PA-1LQP-C-02

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 77 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS00JR

Die Reflexionslichtschranke BOS 18KF-PA-1LQP-C-02 mit dem Order Code BOS00JR gehört zur Baureihe 18KF und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...16 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) sowie als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.

Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 77 mm und ein Gehäuse aus PBT. Die aktive Fläche besteht aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 77 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...16 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten