Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 81.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS00JT
Die Reflexionslichtschranke BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C aus der Baureihe 18KF trägt den Order Code BOS00JT. Sie arbeitet mit Laser-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...16 m. Als Schaltausgänge stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 81,5 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt