Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 77 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS00K2
Der optoelektronische Sensor BOS 18KF-PA-1QD-C-02 aus der Baureihe 18KF arbeitet als Reflexionslichtschranke mit rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...4,5 m. Für den Anschluss steht ein 2,00 m langes PVC-Kabel zur Verfügung. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 77 mm und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC.
Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Schnittstelle unterstützt PNP als Schließer (NO) und PNP als Öffner (NC). Für den Sensor mit dem Bestellcode BOS00K2 sind CE, UKCA, cULus und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt