Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 81.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS00K3
Der optoelektronische Sensor BOS 18KF-PA-1QD-S4-C aus der Baureihe 18KF arbeitet mit LED-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...4.5 m. Als Schnittstelle bietet er PNP-Schließer (NO) sowie PNP-Öffner (NC). Die Abmessungen betragen Ø 18 x 81.5 mm. Für den Anschluss ist ein Steckverbinder vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben. Als Konformitäten und Kennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben. Der Order Code für BOS 18KF-PA-1QD-S4-C lautet BOS00K3.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt