Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 71.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS00K5
Die Reflexionslichtschranke BOS 18KF-PA-1RE-S4-C mit dem Order Code BOS00K5 gehört zur Baureihe 18KF und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke. Als Lichtart dient LED-Infrarot. Die Reichweite beträgt 0…5 m. Der Sensor besitzt eine PNP-Schnittstelle mit Schließer (NO) und Öffner (NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Abmessungen betragen Ø 18 x 71,5 mm. Der Betrieb ist mit einer Versorgungsspannung von 10…30 VDC möglich. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt