Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00K7

BOS 18KF-PA-1TB-S4-C

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 81.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS00K7

Die Reflexionslichtschranke BOS 18KF-PA-1TB-S4-C aus der Baureihe 18KF hat die Abmessungen Ø 18 x 81.5 mm. Das Funktionsprinzip basiert auf einem optoelektronischen Sensor mit Reflexionslichtschranke und Transparenzerkennung. Als Lichtart kommt LED Rotlicht zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...1.7 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) ausgeführt.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für den Sensor mit dem Order Code BOS00K7 sind die Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18KF
Abmessung
Ø 18 x 81.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Optische Besonderheit
Transparenzerkennung
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...1.7 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten