Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Lichttaster mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18KW
Abmessung
Ø 18 x 93.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 93.5 mm | Ø 18 x 93.5 mm |
| Schnittstelle |
NPN Schließer (NO) NPN Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 10 mm bei 100 mm | Ø 10 mm bei 100 mm |
| Reichweite | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | Global | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt