Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS00LM
Die Reflexionslichtschranke BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C mit dem Order Code BOS00LM gehört zur Baureihe 18KW und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...9 m. Die Schnittstelle ist mit PNP: Schließer (NO) und PNP: Öffner (NC) ausgeführt. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 93,5 mm, ein Gehäuse aus PBT und eine aktive Fläche aus PMMA. Für den Anschluss ist ein Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, vorgesehen. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt gelten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.