Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
08M
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
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
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
97,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Schnittstelle | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt