Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOS00TK

BOS 21M-NA-PT14-S4

Reflexionslichtschranken

Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
NPN Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Optische Besonderheit
Koaxiale Optik
Transparenzerkennung
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten