Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
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
| BOS 21M-PA-PK10-S4S | BOS 21M-PA-PK10-S4 | |
|
180,83 EUR
Listenpreis
|
180,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Optische Besonderheit | Koaxiale Optik | Koaxiale Optik |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...4 m | 0...4 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt