Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS00TT
Die Reflexionslichtschranke BOS 21M-PA-PR10-S4S aus der Baureihe 21M arbeitet als optoelektronischer Sensor mit rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...8 m. Als Schnittstelle stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC.
Der Sensor hat Abmessungen von 15 x 50 x 42,5 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Zinkdruckguss und Aluminium; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Für das Modell mit dem Bestellcode BOS00TT sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt