Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00TU

BOS 21M-PA-PT10-S4

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS00TU

Der optoelektronische Sensor BOS 21M-PA-PT10-S4 aus der Baureihe 21M hat die Abmessungen 15 × 50 × 42,5 mm und arbeitet als Reflexionslichtschranke. Die optische Ausführung umfasst eine koaxiale Optik und Transparenzerkennung. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...2 m. Die Schnittstelle bietet PNP als Schließer (NO) und PNP als Öffner (NC). Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Zink-Druckguss und Aluminium, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben. Für den BOS 21M-PA-PT10-S4 mit dem Order Code BOS00TU sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Optische Besonderheit
Koaxiale Optik
Transparenzerkennung
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten