Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Schnittstelle
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS01KM
Einweglichtschranken
BOS 18E-PA-RE20-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLE 18E-PO-1P-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RE20-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
99,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...16 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab CE UKCA cULus WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt