Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Infrarot
Empfohlene Alternative
BOS023U
Einweglichtschranken
BOS 18E-X-RS30-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-SA1-S4 | BOS 18E-X-RS30-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
98,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 12 mm Lichtaustritt | - |
| Reichweite | 0...16 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PMMA, beschichtet | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Strahlcharakteristik | - | divergent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt