Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00WH

BOS 12M-X-LS11-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 500 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS00WH

Der optoelektronische Sensor BOS 12M-X-LS11-S4 mit dem Order Code BOS00WH gehört zur Baureihe 12M und arbeitet als Einweglichtschranken-Sender. Die Strahlcharakteristik weist einen typischen Fokus bei 500 mm auf. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 2.5 mm am Lichtaustritt. Die Reichweite liegt bei 0...3 m.

Das Gehäuse misst Ø 12 x 70 mm und besteht aus vernickeltem Messing. Die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Für den Anschluss besitzt der Sensor einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 500 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten