Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS00WJ

BOS 12M-X-LS12-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
kollimiert
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS00WJ

Der Sensor BOS 12M-X-LS12-S4 mit dem Order-Code BOS00WJ gehört zur Baureihe 12M und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke in der Ausführung Sender. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Der Lichtfleck hat am Lichtaustritt eine Größe von Ø 2,5 mm. Die Reichweite beträgt 0...30 m.

Mit Abmessungen von Ø 12 x 70 mm besitzt der Sensor ein Gehäuse aus vernickeltem Messing und eine aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Reichweite
0...30 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten