Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS027R
Einweglichtschranken
BOS 21M-PAI-RE30-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
159,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
IO-Link: 1.1 Schließer (NO) Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Infrarot | Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Zinkdruckguss |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt